HUBBELL CANADA
N4 30.5 MM 12 Boîte à boutons 11.7X8.5X3 Acier au carbone - Gris, PB12
Image of PB12 N4 30.5 MM 12 Boîte à boutons 11.7X8.5X3 Acier au carbone - Gris, PB12
*Image représentative
Image of PB12 N4 30.5 MM 12 Boîte à boutons 11.7X8.5X3 Acier au carbone - Gris, PB12

N4 30.5 MM 12 Boîte à boutons 11.7X8.5X3 Acier au carbone - Gris, PB12

Marque: Wiegmann

No de catalogue: PB12

N4 30.5 MM 12 Boîte à boutons 11.7X8.5X3 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour contenir toutes les marques standards de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants lumineux. Fournit une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau.

  • Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches and pilot lights
  • Provide protection from dust, dirt, oil and water.
  • Conçu pour contenir toutes les marques standards de boutons-poussoirs, interrupteurs et veilleuses
  • offre une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau.

Général

Application

Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches, and pilot lights. Provide protection from dust, dirt, oil and water.

Catalog Number

PB12

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Matériau

Carbon Steel

Nombre de trous

12

Série

PB Series

Type

Standard Push Button Enclosure

Type de couvercle

Pushbutton;Screw

Type de fini

Polyester Powder

Type de montage

  • External Mounting Plates
  • External Mounting Plates

UPC

786725430406

Dimensions

Hauteur

12 in

Hauteur actuelle

11.75 in

Largeur

9 in

Largeur actuelle

8.5 in

Poids

9 lb

Profondeur

12 in

Profondeur actuelle

11.75 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Nombre de trous

12

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

90

Quantité dans l'emballage

1