HUBBELL CANADA
Image of PBXD2 N4 30.5 MM 2 Boîte à boutons profonde 6X4X4.7 Acier au carbone - Gris, PBXD2

N4 30.5 MM 2 Boîte à boutons profonde 6X4X4.7 Acier au carbone - Gris, PBXD2

Marque: Wiegmann

No de catalogue: PBXD2

N4 30.5 MM 2 Boîte à boutons profonde 6X4X4.7 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour contenir des boutons-poussoirs, des interrupteurs et des veilleuses étanches à l'huile de 30,5 mm. Fournit une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et l'eau. La conception extra profonde peut accueillir des blocs de contact supplémentaires pour les boutons-poussoirs.

  • Conçu pour contenir des boutons-poussoirs, des interrupteurs et des veilleuses étanches à l'huile de 30,5 mm
  • Fournit une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et l'eau
  • La conception extra profonde peut accueillir des blocs de contact supplémentaires pour les boutons-poussoirs.

Général

Application

Designed to hold 30.5mm oil-tight pushbuttons, switches, and pilot lights. Provide protection against dirt, dust, oil, and water. Extra deep design accommodates additional contact blocks for pushbuttons.

Catalog Number

PBXD2

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Nombre de trous

2

Type

Deep Pushbutton Enclosure

Type de fini

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725431151

Dimensions

Hauteur

6 in

Largeur

4 in

Poids

4 lb

Profondeur

6 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de trous

2

Logistique

Quantité dans l'emballage

1