Marque: Wiegmann
No de catalogue: PB5
Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches and pilot lights. Provide protection from dust, dirt, oil and water.
Application
Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches, and pilot lights. Provide protection from dust, dirt, oil and water.
Catalog Number
PB5
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Matériau
Carbon Steel
Nombre de trous
5
Série
PB Series
Type
Standard Push Button Enclosure
Type de couvercle
Pushbutton;Screw
Type de fini
Polyester Powder
Type de montage
UPC
786725430277
Hauteur
13 in
Hauteur actuelle
12.5 in
Largeur
3 in
Largeur actuelle
3.25 in
Poids
5 lb
Profondeur
13 in
Profondeur actuelle
12.5 in
Classe NEMA nominale
4
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre de trous
5
Nombre d'unités sur la palette
176
Quantité dans l'emballage
1