Marque: Wiegmann
No de catalogue: PBXD9
Designed to hold 30.5 mm oil-tight pushbuttons, switches and pilot lights. Provide protection against dirt, dust, oil and water. Extra deep design accommodates additional contact blocks for pushbuttons.
Application
Designed to hold 30.5mm oil-tight pushbuttons, switches, and pilot lights. Provide protection against dirt, dust, oil, and water. Extra deep design accommodates additional contact blocks for pushbuttons.
Catalog Number
PBXD9
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Matériau
Carbon Steel
Nombre de trous
9
Série
PBXD Series
Type
Deep Pushbutton Enclosure
Type de couvercle
Pushbutton;Screw
Type de fini
Polyester Powder
Type de montage
UPC
786725431403
Hauteur
10 in
Hauteur actuelle
9.5 in
Largeur
9 in
Largeur actuelle
8.5 in
Poids
9 lb
Profondeur
10 in
Profondeur actuelle
9.5 in
Classe NEMA nominale
4
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre de trous
9
Nombre d'unités sur la palette
54
Quantité dans l'emballage
1