
Marque: Wiegmann
No de catalogue: WA121206GSC
Conçu pour être utilisé comme boîte de câblage, boîte de jonction, boîte de tirage et boîte à bornes dans de nombreuses applications intérieures ou extérieures où la poussière ou l'humidité constituent un problème.
Application
Designed for use as wiring box, junction box, pull box, and terminal box in many indoor or outdoor applications where dust or moisture is a problem.
Catalog Number
WA121206GSC
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
Textured
Type de matériel
Galvanized Steel
UPC
786725310357
Capacité en pieds cubes
637 cu.in
Hauteur
7 in
Hauteur actuelle
6.5 in
Largeur
13 in
Largeur actuelle
12.63 in
Poids
14 lb
Profondeur
7 in
Profondeur actuelle
6.5 in
Classe NEMA nominale
4
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
45
Quantité dans l'emballage
1