HUBBELL CANADA
N4 Couvercle à vis joint 16X16X6 Acier au carbone - Gris, WA161606GSC
Image of WA161606GSC N4 Couvercle à vis joint 16X16X6 Acier au carbone - Gris, WA161606GSC

N4 Couvercle à vis joint 16X16X6 Acier au carbone - Gris, WA161606GSC

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA161606GSC

N4 Couvercle à vis joint 16X16X6 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîte de câblage, boîte de jonction, boîte de tirage et boîte à bornes dans de nombreuses applications intérieures ou extérieures où la poussière ou l'humidité constituent un problème.

  • Corps et couvercles fabriqués en acier au carbone de calibre 14
  • Les coutures sont continuellement soudées et rectifiées
  • Les couvercles contiennent un joint en néoprène résistant à l'huile à cellules fermées
  • Le boîtier est livré avec des vis de couvercle en acier inoxydable qui se vissent dans les puits de joints pour empêcher le liquide, la poussière, etc. de pénétrer dans le boîtier par les trous de vis.
  • Goujon de terre situé dans la porte
  • Pas de trous, de découpes ou de trous de montage arrière

Général

Application

Designed for use as wiring box, junction box, pull box, and terminal box in many indoor or outdoor applications where dust or moisture is a problem.

Catalog Number

WA161606GSC

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Textured

UPC

786725310456

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1452 cu.in

Hauteur

11 in

Hauteur actuelle

11.25 in

Largeur

12 in

Largeur actuelle

12.06 in

Poids

23 lb

Profondeur

11 in

Profondeur actuelle

11.25 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

16

Quantité dans l'emballage

1