Marque: Wiegmann
No de catalogue: WA202008GSCG
Conçu pour être utilisé comme boîte de câblage, boîte de jonction, boîte de tirage et boîte à bornes dans de nombreuses applications intérieures ou extérieures où la poussière ou l'humidité constituent un problème.
Application
Designed for use as wiring box, junction box, pull box, and terminal box in many indoor or outdoor applications where dust or moisture is a problem.
Catalog Number
WA202008GSCG
Construction
Continuously Welded Seams
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
UPC
786725848843
Capacité en pieds cubes
2420 cu.in
Hauteur
11 in
Hauteur actuelle
11.25 in
Largeur
20 in
Largeur actuelle
20.06 in
Poids
46 lb
Profondeur
11 in
Profondeur actuelle
11.25 in
Classe NEMA nominale
4
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1