Marque: Wiegmann
No de catalogue: WA363612GSCG
Conçu pour être utilisé comme boîte de câblage, boîte de jonction, boîte de tirage et boîte à bornes dans de nombreuses applications intérieures ou extérieures où la poussière ou l'humidité constituent un problème.
Application
Designed for use as wiring box, junction box, pull box, and terminal box in many indoor or outdoor applications where dust or moisture is a problem.
Catalog Number
WA363612GSCG
Construction
Continuously Welded Seams
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
UPC
786725848904
Capacité en pieds cubes
7448 cu.in
Hauteur
14 in
Largeur
38 in
Poids
110 lb
Profondeur
14 in
Classe NEMA nominale
4
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1