HUBBELL CANADA
Image of WA060604GSC N4 Couvercle à vis joint 6X6X4 Acier au carbone - Gris, WA060604GSC

N4 Couvercle à vis joint 6X6X4 Acier au carbone - Gris, WA060604GSC

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA060604GSC

N4 Couvercle à vis joint 6X6X4 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîte de câblage, boîte de jonction, boîte de tirage et boîte à bornes dans de nombreuses applications intérieures ou extérieures où la poussière ou l'humidité constituent un problème.

  • Bodies and covers fabricated from 14 gauge carbon steel
  • Seams are continuously welded and ground smooth
  • Cover contains closed cell oil resistant neoprene gasket
  • Enclosure comes with stainless steel cover screws which thread into sealed wells to prevent liquid, dust, etc. from entering into the box through the screw holes
  • Ground stud located in door
  • No holes, knockout, or rear mounting holes
  • Corps et couvercles fabriqués en acier au carbone de calibre 14
  • Les coutures sont soudées en continu et meulées en douceur
  • Le couvercle contient un joint en néoprène à cellules fermées résistant à l'huile
  • Le boîtier est livré avec des vis de couvercle en acier inoxydable qui se vissent dans des puits scellés pour empêcher le liquide, la poussière, etc. de pénétrer dans le boîtier par les trous de vis
  • Goujon de terre situé dans la porte
  • Pas de trous, de débouchures ou de trous de montage arrière

Général

Application

Designed for use as wiring box, junction box, pull box, and terminal box in many indoor or outdoor applications where dust or moisture is a problem.

Catalog Number

WA060604GSC

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Textured

UPC

786725310050

Dimensions

Capacité en pieds cubes

128 cu.in

Hauteur

4 in

Hauteur actuelle

4.25 in

Largeur

8 in

Largeur actuelle

7.5 in

Poids

4 lb

Profondeur

4 in

Profondeur actuelle

4.25 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

210

Quantité dans l'emballage

1