HUBBELL CANADA
N4 Déconnexion à brides à porte unique avec collier 24X25X8 Acier au carbone - Gris, SN4242508
Image of SN4242508 N4 Déconnexion à brides à porte unique avec collier 24X25X8 Acier au carbone - Gris, SN4242508
*Image représentative
Image of SN4242508 N4 Déconnexion à brides à porte unique avec collier 24X25X8 Acier au carbone - Gris, SN4242508

N4 Déconnexion à brides à porte unique avec collier 24X25X8 Acier au carbone - Gris, SN4242508

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SN4242508

N4 Déconnexion à brides à porte unique avec collier 24X25X8 Acier au carbone - Gris.

Fournit une protection là où l’équipement est arrosé, très humide ou dans les applications extérieures. Poinçonnage dans la bride droite pour loger les poignées de commande de déconnexion suivantes : Allen-Bradley Bulletin 1494V, ABB, Cutler-Hammer/Westinghouse Type C361 et Type 371, General Electric Type STDA et Spectra Flex, I-T-E Max-Flex et Square D Class Class 9422 profondeur variable et mécanismes à câbles.

  • Fournit une protection là où l'équipement est arrosé, très humide ou dans des applications extérieures
  • poinçonnage dans la bride droite pour loger les poignées de commande de déconnexion suivantes : Allen-Bradley Bulletin 1494V, ABB, Cutler-Hammer/Westinghouse Type C361 et Type 371, General Electric Type STDA et Spectra Flex, I-T-E Max-Flex et Square D Class Class 9422 à profondeur variable et mécanismes de câble.

Général

Application

These general purpose disconnect enclosures accept major brand disconnect switches and circuit breakers.

Catalog Number

SN4242508

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

1

Type

Enclosure

Type de fini

Polyester Powder

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

  • External Mounting Feet
  • External Mounting Feet

UPC

786725369058

Dimensions

Capacité en pieds cubes

14400 cu.in

Hauteur

24 in

Largeur

25 in

Largeur actuelle

25.38 in

Poids

55 lb

Profondeur

24 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1