HUBBELL CANADA
N4 Double porte au sol 74X60X12 Acier au carbone - Gris, N4D746012
Image of N4D746012 N4 Double porte au sol 74X60X12 Acier au carbone - Gris, N4D746012

N4 Double porte au sol 74X60X12 Acier au carbone - Gris, N4D746012

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N4D746012

N4 Double porte au sol 74X60X12 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour abriter des commandes, des composants et des instruments électriques et électroniques dans des environnements humides non corrosifs. Les applications typiques de ces enceintes incluent les laiteries, les brasseries et autres activités de transformation des aliments qui peuvent nécessiter un nettoyage au jet d'eau. Les boîtiers conviennent également aux applications extérieures.

  • Conçus pour abriter des commandes, des composants et des instruments électriques et électroniques dans des environnements humides non corrosifs
  • les applications typiques de ces boîtiers incluent les laiteries, les brasseries et autres activités de transformation des aliments qui peuvent nécessiter un tuyau d'arrosage
  • les boîtiers conviennent également aux applications extérieures.

Général

Application

Designed to house electrical and electronic controls, components, and instruments in wet non-corrosive environments. Typical applications for these enclosures include dairies, breweries, and other food processing activities that may require hose down. Enc

Catalog Number

N4D746012

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

2

Type

Enclosure

Type de couvercle

Door

Type de fini

Textured

Type de loquet de verrouillage

Hasp and Staple

Type de montage

12 in High Floor Stand Kit

UPC

786725375066

Dimensions

Capacité en pieds cubes

328560 cu.in

Hauteur

74 in

Hauteur actuelle

74.12 in

Largeur

60 in

Largeur actuelle

60.12 in

Poids

560 lb

Profondeur

74 in

Profondeur actuelle

74.12 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de portes fixes

2

Logistique

Quantité dans l'emballage

1