Marque: Wiegmann
No de catalogue: N4D747212
Conçu pour abriter des commandes, des composants et des instruments électriques et électroniques dans des environnements humides non corrosifs. Les applications typiques de ces enceintes incluent les laiteries, les brasseries et autres activités de transformation des aliments qui peuvent nécessiter un nettoyage au jet d'eau. Les boîtiers conviennent également aux applications extérieures.
Application
Designed to house electrical and electronic controls, components, and instruments in wet non-corrosive environments. Typical applications for these enclosures include dairies, breweries, and other food processing activities that may require hose down. Enc
Catalog Number
N4D747212
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
2
Type
Enclosure
Type de couvercle
Door
Type de fini
Type de loquet de verrouillage
Hasp and Staple
Type de montage
12 in High Floor Stand Kit
UPC
786725375165
Capacité en pieds cubes
394272 cu.in
Hauteur
74 in
Hauteur actuelle
74.12 in
Largeur
72 in
Largeur actuelle
72.12 in
Poids
626 lb
Profondeur
74 in
Profondeur actuelle
74.12 in
Classe NEMA nominale
4
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de portes fixes
2
Quantité dans l'emballage
1