HUBBELL CANADA
N4 Freestanding à porte unique 72X25X18 Acier inoxydable 304, N4S722518FSSS
Image of N4S722518FSSS N4 Freestanding à porte unique 72X25X18 Acier inoxydable 304, N4S722518FSSS

N4 Freestanding à porte unique 72X25X18 Acier inoxydable 304, N4S722518FSSS

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N4S722518FSSS

N4 Freestanding à porte unique 72X25X18 Acier inoxydable 304.

Conçu pour abriter des commandes, des terminaux et des instruments électriques et électroniques dans des zones régulièrement arrosées ou très humides. Convient également aux applications extérieures.

  • Conçu pour abriter des commandes, des terminaux et des instruments électriques et électroniques dans des zones régulièrement arrosées ou très humides
  • convient également aux applications extérieures.

Général

Application

Designed to house electrical and electronic controls, terminals, and instruments in areas that are regularly hosed down or are otherwise very wet. Also suitable for outdoor applications.

Catalog Number

N4S722518FSSS

Construction

Continuously Welded Seams

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Stainless Steel

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

No

Série

N4S-FSSS

Type

Enclosure

Type de loquet de verrouillage

Hasp and Staple

Type de montage

Freestanding

UPC

786725845224

Dimensions

Capacité en pieds cubes

17856 cu.in

Hauteur

24 in

Largeur

31 in

Largeur actuelle

31 in

Poids

258 lb

Profondeur

24 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1