
Marque: Wiegmann
No de catalogue: BN4121005CH
Application
Designed for use as instrument housings, electrical control enclosures, terminal wiring boxes, or electrical junction boxes. Provides protection in areas that are hosed down or very wet or in outdoor applications.
Catalog Number
BN4121005CH
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Textured
Type de loquet de verrouillage
Clamps
Type de montage
External Mounting Plates
UPC
786725378401
Capacité en pieds cubes
600 cu.in
Hauteur
12 in
Largeur
10 in
Poids
13 lb
Profondeur
5 in
Classe NEMA nominale
4
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
63
Quantité dans l'emballage
1