Marque: Wiegmann
No de catalogue: BN4141206CH
Conçu pour être utilisé comme boîtiers d'instruments, boîtiers de commande électrique, boîtes de câblage ou boîtes de jonction électriques. Fournit une protection là où l’équipement est arrosé, très humide ou dans les applications extérieures.
Application
Designed for use as instrument housings, electrical control enclosures, terminal wiring boxes, or electrical junction boxes. Provides protection in areas that are hosed down or very wet or in outdoor applications.
Catalog Number
BN4141206CH
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Textured
Type de loquet de verrouillage
Clamps
Type de matériel
Carbon Steel
Type de montage
External Mounting Plates
UPC
786725378456
Capacité en pieds cubes
1008 cu.in
Hauteur
14 in
Largeur
12 in
Poids
18 lb
Profondeur
6 in
Classe NEMA nominale
4
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
36
Quantité dans l'emballage
1