
Marque: Wiegmann
No de catalogue: BN4080603
Conçu pour être utilisé comme boîtiers d'instruments, boîtiers de commande électrique, boîtes de câblage ou boîtes de jonction électriques. Fournit une protection là où l’équipement est arrosé, très humide ou dans les applications extérieures.
Application
Designed for use as instrument housings, electrical control enclosures, terminal wiring boxes, or electrical junction boxes. Provides protection where equipment is hosed down, very wet, or in outdoor applications.
Catalog Number
BN4080603
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Enclosure
Type de couvercle
Lift Off
Type de fini
Type de loquet de verrouillage
Clamps
Type de montage
External Mounting Plates
UPC
786725377305
Capacité en pieds cubes
384 cu.in
Hauteur
8 in
Largeur
6 in
Poids
5.6 lb
Profondeur
8 in
Classe NEMA nominale
4
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
180
Quantité dans l'emballage
1