
Marque: Wiegmann
No de catalogue: N4201610
Destinés à être utilisés pour loger des commandes électriques et électroniques, des instruments, des composants et le câblage associé, ces boîtiers intègrent des portes battantes qui offrent un accès pratique. Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure pour protéger les composants de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau dirigée.
Application
Intended for use in housing electrical and electronic controls, instruments, components, and associated wiring, these enclosures incorporate hinged doors which provide convenient access. Designed for indoor or outdoor use in protecting components from dus
Catalog Number
N4201610
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
1
Type
Enclosure
Type de fini
Type de loquet de verrouillage
Clamps;Hasp and Staple
Type de montage
External Mounting Feet
UPC
786725372058
Capacité en pieds cubes
6400 cu.in
Hauteur
20 in
Largeur
16 in
Poids
36 lb
Profondeur
20 in
Classe NEMA nominale
4
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de portes fixes
1
Quantité dans l'emballage
1