HUBBELL CANADA
N412 Déconnexion à bride pour porte simple Ultimate 36X26X8 en acier au carbone - Gris, N412362608CD
Image of N412362608CD N412 Déconnexion à bride pour porte simple Ultimate 36X26X8 en acier au carbone - Gris, N412362608CD
*Image représentative
Image of N412362608CD N412 Déconnexion à bride pour porte simple Ultimate 36X26X8 en acier au carbone - Gris, N412362608CD

N412 Déconnexion à bride pour porte simple Ultimate 36X26X8 en acier au carbone - Gris, N412362608CD

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N412362608CD

N412 Déconnexion à bride pour porte unique Ultimate 36X26X8 en acier au carbone - Gris.

Acier au carbone 36X26X8 - ​​Gris

Général

Application

These general purpose disconnect enclosures accept major brand disconnect switches and circuit breakers, available with or without Wiegmann-supplied defeater door handle and handle hardware.

Catalog Number

N412362608CD

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Enregistrements

  • cULus
  • IEC 60529

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

1

Nombre de trous

4

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Door

Type de fini

Polyester Powder

Type de loquet de verrouillage

2-Point

Type de montage

  • Mounting Holes
  • Mounting Holes

UPC

786725862696

Dimensions

Capacité en pieds cubes

7488 cu.in

Hauteur

36 in

Largeur

26 in

Poids

77 lb

Profondeur

8 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

NO

Certifications et conformité

Certification - cULus

YES

Certification - ETL

NO

Certification - Homologué CSA

NO

Classe NEMA nominale

1,3R, 12, 13, 4

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • IEC 60529

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Nombre de trous

4

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4

Quantité dans l'emballage

1