Marque: Wiegmann
No de catalogue: N412423212CD
Application
These general purpose disconnect enclosures accept major brand disconnect switches and circuit breakers, available with or without Wiegmann-supplied defeater door handle and handle hardware.
Catalog Number
N412423212CD
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Enregistrements
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de couvercle
Door
Type de fini
Type de loquet de verrouillage
3-Point
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725862733
Capacité en pieds cubes
16128 cu.in
Hauteur
42 in
Largeur
32 in
Poids
123 lb
Profondeur
12 in
Entrée de câble
NO
Certification - cULus
YES
Certification - ETL
NO
Certification - Homologué CSA
NO
Classe NEMA nominale
1,3R, 12, 13, 4
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
3
Quantité dans l'emballage
1