Marque: Wiegmann
No de catalogue: N412603816CSSSTD
Application
Hubbell Wiegmann N412CSSSTD Ultimate Series Disconnects are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil, water, or other contaminants are present. Stream
Catalog Number
N412603816CSSSTD
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Brushes Stainless Steel
Enregistrements
Matériau
Stainless Steel
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de couvercle
Door
Type de fini
Smooth Grained
Type de loquet de verrouillage
3-Point
Type de montage
UPC
786725864669
Capacité en pieds cubes
36480 cu.in
Hauteur
60 in
Largeur
38 in
Poids
250 lb
Profondeur
16 in
Entrée de câble
NO
Certification - cULus
YES
Certification - ETL
NO
Certification - Homologué CSA
NO
Classe NEMA nominale
1,3R,12,13,4,4X
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
No
Quantité dans l'emballage
1