HUBBELL CANADA
N412 Poignée murale ultime à 3 points pour porte simple 24X20X6 en acier au carbone - Gris, N4122420063PTC
Image of N4122420063PTC N412 Poignée murale ultime à 3 points pour porte simple 24X20X6 en acier au carbone - Gris, N4122420063PTC
*Image représentative
Image of N4122420063PTC N412 Poignée murale ultime à 3 points pour porte simple 24X20X6 en acier au carbone - Gris, N4122420063PTC

N412 Poignée murale ultime à 3 points pour porte simple 24X20X6 en acier au carbone - Gris, N4122420063PTC

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N4122420063PTC

N412 Poignée murale ultime à 3 points pour porte simple 24x20x6 en acier au carbone - Gris.

Les boîtiers Hubbell Wiegmann N412C ULTIMATE Series sont conçus pour héberger et protéger les composants électriques et électroniques des environnements difficiles et sales. À utiliser dans les installations où de la saleté, de la poussière, de l'huile, de l'eau ou d'autres contaminants sont présents. Un style épuré, un verrouillage affleurant et une finition durable et attrayante complètent tout équipement électronique de haute technologie.

  • Les corps et les portes sont fabriqués en acier de calibre 14
  • Les coutures sont soudées en continu et rectifiées, sans trous ni débouchures
  • Les portes sont interchangeables et facilement amovibles
  • Les goujons de mise à la terre sont soudés à la porte et au corps pour assurer une mise à la terre positive
  • Une pochette d'impression est prévue
  • Les portes sont scellées avec un joint coulé sur place
  • Trous de montage à l'arrière de l'enceinte
  • Goujons de collet pour le montage d'un panneau arrière en option
  • Avec poignée combinée à verrouillage par clé à 3 points et à verrouillage par cadenas.

Général

Application

Hubbell Wiegmann N4123PTC ULTIMATE Series Enclosures are designed to house and protect electrical and eletronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil water, or other contaminants are present. Streamlined

Catalog Number

N4122420063PTC

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Enregistrements

  • cULus
  • IEC 60529

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

1

Nombre de trous

4

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Door

Type de fini

Smooth

Type de loquet de verrouillage

3-Point Keylocking/Padlocking

Type de montage

  • Mounting Holes
  • Mounting Holes

UPC

786725868995

Dimensions

Capacité en pieds cubes

2880 cu.in

Hauteur

24 in

Hauteur actuelle

26.5 in

Largeur

20 in

Largeur actuelle

20.06 in

Poids

41 lb

Profondeur

6 in

Profondeur actuelle

7.75 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

NO

Certifications et conformité

Certification - cULus

YES

Certification - ETL

NO

Certification - Homologué CSA

NO

Classe NEMA nominale

1,3R, 12, 13, 4

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • IEC 60529

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Nombre de trous

4

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1