Marque: Wiegmann
No de catalogue: N4123030083PTC
Les boîtiers Hubbell Wiegmann N412C ULTIMATE Series sont conçus pour héberger et protéger les composants électriques et électroniques des environnements difficiles et sales. À utiliser dans les installations où de la saleté, de la poussière, de l'huile, de l'eau ou d'autres contaminants sont présents. Un style épuré, un verrouillage affleurant et une finition durable et attrayante complètent tout équipement électronique de haute technologie.
Application
Hubbell Wiegmann N4123PTC ULTIMATE Series Enclosures are designed to house and protect electrical and eletronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil water, or other contaminants are present. Streamlined
Catalog Number
N4123030083PTC
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Enregistrements
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de fini
Type de loquet de verrouillage
3-Point Keylocking/Padlocking
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725869138
Capacité en pieds cubes
7200 cu.in
Hauteur
30 in
Hauteur actuelle
30 in
Largeur
30 in
Largeur actuelle
30.06 in
Poids
68 lb
Profondeur
8 in
Profondeur actuelle
9.75 in
Entrée de câble
NO
Classe NEMA nominale
1,3R, 12, 13, 4
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
No
Quantité dans l'emballage
1