HUBBELL CANADA
Image of N4123630203PTC N412 Poignée murale ultime à 3 points pour porte simple 36X30X20 Acier au carbone - Gris, N4123630203PTC

N412 Poignée murale ultime à 3 points pour porte simple 36X30X20 Acier au carbone - Gris, N4123630203PTC

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N4123630203PTC

N412 Poignée murale ultime à 3 points pour porte simple 36x30x20 en acier au carbone - gris.

Les boîtiers Hubbell Wiegmann N412C ULTIMATE Series sont conçus pour héberger et protéger les composants électriques et électroniques des environnements difficiles et sales. À utiliser dans les installations où de la saleté, de la poussière, de l'huile, de l'eau ou d'autres contaminants sont présents. Un style épuré, un verrouillage affleurant et une finition durable et attrayante complètent tout équipement électronique de haute technologie.

  • Les corps et les portes sont fabriqués en acier de calibre 14
  • les joints soudés en continu sont lisses et rectifiés, sans trous ni débouchures
  • les portes sont interchangeables et facilement amovibles
  • les goujons de mise à la terre sont soudés à la porte et au corps pour assurer une mise à la terre positive
  • une pochette d'impression est prévue
  • les boîtiers sont fournis avec un joint en néoprène à cellules fermées
  • trous de montage à l'arrière du boîtier
  • goujons de collet pour le montage d'un panneau arrière en option
  • avec poignée combo à verrouillage à clé et à cadenas à 3 points.

Général

Application

Hubbell Wiegmann N4123PTC ULTIMATE Series Enclosures are designed to house and protect electrical and eletronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil water, or other contaminants are present. Streamlined

Catalog Number

N4123630203PTC

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Enregistrements

  • cULus
  • IEC 60529

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

1

Nombre de trous

4

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de fini

  • Textured Polyester Paint

Type de loquet de verrouillage

3-Point Keylocking/Padlocking

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725869350

Dimensions

Capacité en pieds cubes

21600 cu.in

Hauteur

36 in

Hauteur actuelle

36 in

Largeur

30 in

Largeur actuelle

36 in

Poids

109 lb

Profondeur

20 in

Profondeur actuelle

21.75 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

NO

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1,3R, 12, 13, 4

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • IEC 60529

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Nombre de trous

4

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1