HUBBELL CANADA
Image of N412242412SSAC N412 Porte simple murale Ultimate 24X24X12 Acier inoxydable 316, N412242412SSAC

N412 Porte simple murale Ultimate 24X24X12 Acier inoxydable 316, N412242412SSAC

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N412242412SSAC

N412 Porte simple murale Ultimate 24X24X12 Acier inoxydable 316.

Les boîtiers Hubbell Wiegmann N412SSC ULTIMATE en acier inoxydable sont conçus pour abriter et protéger les composants électriques et électroniques des environnements difficiles et sales. À utiliser dans les installations où de la saleté, de la poussière, de l'huile, de l'eau ou d'autres contaminants sont présents. Généralement utilisé dans les domaines suivants où une protection résistante à la corrosion est nécessaire : usines de transformation des aliments, installations de fabrication pharmaceutique, usines pétrochimiques, installations de transformation des pâtes et papiers et installations de traitement des eaux usées. Un style épuré, un verrouillage affleurant et une finition attrayante en acier inoxydable complètent tout équipement électronique de haute technologie.

  • Les boîtiers Hubbell Wiegmann N412SSC ULTIMATE en acier inoxydable sont conçus pour abriter et protéger les composants électriques et électroniques des environnements difficiles et sales
  • pour une utilisation dans les installations où la saleté, la poussière, l'huile, l'eau ou d'autres contaminants sont présents
  • généralement utilisés dans les zones suivantes où la corrosion -Une protection résistante est nécessaire : usines de transformation des aliments, installations de fabrication pharmaceutique, usines pétrochimiques, usines de transformation des pâtes et papiers et installations de traitement des eaux usées
  • style épuré, verrouillage affleurant et finition attrayante en acier inoxydable complètent tout appareil électronique de haute technologie équipement.

Général

Application

Hubbell Wiegmann N412SSAC ULTIMATE Stainless Steel Series Enclosures are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil, water, or other contaminants are pr

Catalog Number

N412242412SSAC

Couleur

Brushes Stainless Steel

Enregistrements

  • cULus
  • IEC 60529

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Stainless Steel

Nombre de portes fixes

1

Nombre de trous

4

Ouvertures défonçables

Type

Enclosure

Type de couvercle

Door

Type de fini

Smooth Grained Stainless

Type de loquet de verrouillage

1/4 Turn

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725860043

Dimensions

Capacité en pieds cubes

6912 cu.in

Hauteur

24 in

Hauteur actuelle

26.5 in

Largeur

24 in

Largeur actuelle

24.06 in

Poids

62 lb

Profondeur

12 in

Profondeur actuelle

13.75 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

NO

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1,3R,12,13,4,4X

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • IEC 60529

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Nombre de trous

4

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

1