HUBBELL CANADA
Image of N412362410SSAC N412 Porte simple murale Ultimate 36X24X10 Acier inoxydable 316, N412362410SSAC

N412 Porte simple murale Ultimate 36X24X10 Acier inoxydable 316, N412362410SSAC

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N412362410SSAC

N412 Porte simple murale Ultimate 36X24X10 Acier inoxydable 316.

36X24X10 Acier inoxydable 316

Général

Application

Hubbell Wiegmann N412SSAC ULTIMATE Stainless Steel Series Enclosures are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil, water, or other contaminants are pr

Catalog Number

N412362410SSAC

Couleur

Brushes Stainless Steel

Enregistrements

  • cULus
  • IEC 60529

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Stainless Steel

Nombre de portes fixes

1

Nombre de trous

4

Ouvertures défonçables

Type

Enclosure

Type de couvercle

Door

Type de fini

Smooth Grained Stainless

Type de loquet de verrouillage

1/4 Turn

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725871674

Dimensions

Capacité en pieds cubes

8640 cu.in

Hauteur

36 in

Hauteur actuelle

36 in

Largeur

24 in

Largeur actuelle

30.06 in

Poids

70 lb

Profondeur

10 in

Profondeur actuelle

11.75 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

NO

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1,3R,12,13,4,4X

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • IEC 60529

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Nombre de trous

4

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

1