Marque: Wiegmann
No de catalogue: N412362412C
Les boîtiers Hubbell Wiegmann N412C ULTIMATE Series sont conçus pour héberger et protéger les composants électriques et électroniques des environnements difficiles et sales. À utiliser dans les installations où de la saleté, de la poussière, de l'huile, de l'eau ou d'autres contaminants sont présents. Un style épuré, un verrouillage affleurant et une finition durable et attrayante complètent tout équipement électronique de haute technologie.
Application
Hubbell Wiegmann N412C ULTIMATE Series Enclosures are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil, water, or other contaminants are present. Streamlined
Catalog Number
N412362412C
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Enregistrements
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de fini
Type de loquet de verrouillage
1/4 Turn
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725859252
Capacité en pieds cubes
10368 cu.in
Hauteur
36 in
Hauteur actuelle
36 in
Largeur
24 in
Largeur actuelle
30.06 in
Poids
85 lb
Profondeur
12 in
Profondeur actuelle
13.75 in
Entrée de câble
NO
Classe NEMA nominale
1,3R, 12, 13, 4
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
No
Quantité dans l'emballage
1