Marque: Wiegmann
No de catalogue: N412362408SSC
Les boîtiers Hubbell Wiegmann N412SSC ULTIMATE en acier inoxydable sont conçus pour abriter et protéger les composants électriques et électroniques des environnements difficiles et sales. À utiliser dans les installations où de la saleté, de la poussière, de l'huile, de l'eau ou d'autres contaminants sont présents. Généralement utilisé dans les domaines suivants où une protection résistante à la corrosion est nécessaire : usines de transformation des aliments, installations de fabrication pharmaceutique, usines pétrochimiques, installations de transformation des pâtes et papiers et installations de traitement des eaux usées. Un style épuré, un verrouillage affleurant et une finition attrayante en acier inoxydable complètent tout équipement électronique de haute technologie.
Application
Hubbell Wiegmann N412SSC ULTIMATE Stainless Steel Series Enclosures are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil, water, or other contaminants are pre
Catalog Number
N412362408SSC
Couleur
Brushes Stainless Steel
Enregistrements
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Stainless Steel
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
Type
Enclosure
Type de couvercle
Door
Type de fini
Smooth Grained Stainless
Type de loquet de verrouillage
1/4 Turn
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725859757
Capacité en pieds cubes
6912 cu.in
Hauteur
36 in
Hauteur actuelle
36 in
Largeur
24 in
Largeur actuelle
30.06 in
Poids
66 lb
Profondeur
8 in
Profondeur actuelle
9.75 in
Entrée de câble
NO
Classe NEMA nominale
1,3R,12,13,4,4X
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
Quantité dans l'emballage
1