
Marque: Wiegmann
No de catalogue: N412363010SSAC
Application
Hubbell Wiegmann N412SSAC ULTIMATE Stainless Steel Series Enclosures are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil, water, or other contaminants are pr
Catalog Number
N412363010SSAC
Couleur
Brushes Stainless Steel
Enregistrements
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Stainless Steel
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
Type
Enclosure
Type de couvercle
Door
Type de fini
Smooth Grained Stainless
Type de loquet de verrouillage
1/4 Turn
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725871681
Capacité en pieds cubes
10800 cu.in
Hauteur
36 in
Hauteur actuelle
36 in
Largeur
30 in
Largeur actuelle
30.06 in
Poids
29 lb
Profondeur
10 in
Profondeur actuelle
11.75 in
Entrée de câble
NO
Classe NEMA nominale
1,3R,12,13,4,4X
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
Quantité dans l'emballage
1