Marque: Wiegmann
No de catalogue: N412201612CSSST
Application
Hubbell Wiegmann N412CSSST ULTIMATE Series Enclosures are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil, water, or other contaminants are present. Streamli
Catalog Number
N412201612CSSST
Couleur
Brushes Stainless Steel
Enregistrements
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Stainless Steel
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
Type
Enclosure
Type de couvercle
Door
Type de fini
Smooth Grained Stainless
Type de loquet de verrouillage
1/4 Turn
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725864140
Capacité en pieds cubes
3840 cu.in
Hauteur
20 in
Largeur
16 in
Poids
39 lb
Profondeur
12 in
Profondeur actuelle
13.75 in
Entrée de câble
NO
Classe NEMA nominale
1,3R,12,13,4,4X
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
Quantité dans l'emballage
1