Marque: Wiegmann
No de catalogue: N412202006CST
Application
Hubbell Wiegmann N412CST ULTIMATE Series Enclosures are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil, water, or other contaminants are present. Streamline
Catalog Number
N412202006CST
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Enregistrements
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de fini
Type de loquet de verrouillage
1/4 Turn
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725864348
Capacité en pieds cubes
2400 cu.in
Hauteur
20 in
Largeur
20 in
Largeur actuelle
20.06 in
Poids
28 lb
Profondeur
6 in
Profondeur actuelle
7.75 in
Entrée de câble
NO
Classe NEMA nominale
1,3R, 12, 13, 4
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
No
Quantité dans l'emballage
1