HUBBELL CANADA
Image of N412303008CSSST N412 Porte simple Slope-Top Ultimate 30X30X8 Acier inoxydable 304, N412303008CSSST

N412 Porte simple Slope-Top Ultimate 30X30X8 Acier inoxydable 304, N412303008CSSST

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N412303008CSSST

N412 Porte simple Slope-Top Ultimate 30X30X8 Acier inoxydable 304.

30X30X8 Acier inoxydable 304

Général

Application

Hubbell Wiegmann N412CSSST ULTIMATE Series Enclosures are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil, water, or other contaminants are present. Streamli

Catalog Number

N412303008CSSST

Couleur

Brushes Stainless Steel

Enregistrements

  • cULus
  • IEC 60529

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Nombre de portes fixes

1

Nombre de trous

4

Ouvertures défonçables

Type

Enclosure

Type de couvercle

Door

Type de fini

Smooth Grained Stainless

Type de loquet de verrouillage

1/4 Turn

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725864225

Dimensions

Capacité en pieds cubes

7200 cu.in

Hauteur

30 in

Hauteur actuelle

30 in

Largeur

30 in

Largeur actuelle

30.06 in

Poids

70 lb

Profondeur

8 in

Profondeur actuelle

9.75 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

NO

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1,3R,12,13,4,4X

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • IEC 60529

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Nombre de trous

4

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

1