Marque: Wiegmann
No de catalogue: N412483610CST
Application
Hubbell Wiegmann N412CST ULTIMATE Series Enclosures are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil, water, or other contaminants are present. Streamline
Catalog Number
N412483610CST
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Enregistrements
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de fini
Type de loquet de verrouillage
1/4 Turn
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725864508
Capacité en pieds cubes
17280 cu.in
Hauteur
48 in
Largeur
36 in
Poids
125 lb
Profondeur
10 in
Profondeur actuelle
11.75 in
Entrée de câble
NO
Classe NEMA nominale
1,3R, 12, 13, 4
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
No
Quantité dans l'emballage
1