HUBBELL CANADA
Image of N412483816CSSSTD N412 Single Door Slope-Top Disconnect Ultimate 48X38X12 Acier inoxydable 304, N412483816CSSSTD

N412 Single Door Slope-Top Disconnect Ultimate 48X38X12 Acier inoxydable 304, N412483816CSSSTD

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N412483816CSSSTD

N412 Single Door Slope-Top Disconnect Ultimate 48X38X12 Acier inoxydable 304.

48X38X12 Acier inoxydable 304

Général

Application

Hubbell Wiegmann N412CSSSTD Ultimate Series Disconnects are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil, water, or other contaminants are present.

Catalog Number

N412483816CSSSTD

Couleur

Brushes Stainless Steel

Enregistrements

  • cULus
  • IEC 60529

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Stainless Steel

Nombre de portes fixes

1

Nombre de trous

4

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Door

Type de fini

  • Smooth Grained Stainless

Type de loquet de verrouillage

3-Point

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725864652

Dimensions

Capacité en pieds cubes

29184 cu.in

Hauteur

48 in

Largeur

38 in

Poids

154 lb

Profondeur

16 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

NO

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1,3R,12,13,4,4X

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • IEC 60529

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Nombre de trous

4

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1