HUBBELL CANADA
Image of PBXD1SS N4X 30.5 MM 1 Boîte à boutons profonde 4X4X4.8 Acier inoxydable 304, PBXD1SS

N4X 30.5 MM 1 Boîte à boutons profonde 4X4X4.8 Acier inoxydable 304, PBXD1SS

Marque: Wiegmann

No de catalogue: PBXD1SS

N4X 30.5 MM 1 Boîte à boutons profonde 4X4X4.8 Acier inoxydable 304.

Conçu pour contenir des boutons-poussoirs, des interrupteurs et des veilleuses étanches à l'huile de 30,5 mm. Fournit une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et l'eau. La conception extra profonde peut accueillir des blocs de contact supplémentaires pour les boutons-poussoirs.

  • Conçu pour contenir des boutons-poussoirs, des interrupteurs et des veilleuses étanches à l'huile de 30,5 mm
  • Fournit une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et l'eau
  • La conception extra profonde peut accueillir des blocs de contact supplémentaires pour les boutons-poussoirs.

Général

Application

Designed to hold 30.5mm oil-tight pushbuttons, switches, and pilot lights. Provide protection against dirt, dust, oil, and water. Extra deep design accommodates additional contact blocks for pushbuttons.

Catalog Number

PBXD1SS

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Stainless Steel

Nombre de trous

1

Nombre de trous de boutons poussoirs

1

Ouvertures défonçables

Taille des boutons-poussoirs

30.5 MM

Type

Enclosure

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725845682

Dimensions

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Longueur actuelle

4.81 in

Poids

2.45 lb

Profondeur

5 in

Profondeur actuelle

4.81 in

Taille des boutons-poussoirs

30.5 MM

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de trous

1

Nombre de trous de boutons poussoirs

1

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

1