Marque: Wiegmann
No de catalogue: SSJWL454
Conçu pour protéger le câblage électrique dans les zones où existent des problèmes de corrosion. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en deux tailles.
Application
For use with SSJW Series feed-through wireway.
Catalog Number
SSJWL454
Couleur
acier inoxydable
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Stainless Steel
Ouvertures défonçables
Type
Fitting
Type d'accessoire
Elbow
Type de fini
Type de raccord
45 Degree Elbow
UPC
786725481408
Hauteur
6 in
Hauteur actuelle
5.5 in
Largeur
8 in
Largeur actuelle
7.5 in
Longueur actuelle
7.5 in
Poids
3 lb
Profondeur
8 in
Profondeur actuelle
7.5 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
Quantité dans l'emballage
1