HUBBELL CANADA
Image of WA84XM7718SSN4 N4X Double Door Right Flanged Disconnect 84X77X18 Acier inoxydable 304, WA84XM7718SSN4

N4X Double Door Right Flanged Disconnect 84X77X18 Acier inoxydable 304, WA84XM7718SSN4

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA84XM7718SSN4

N4X Double Door Right Flanged Disconnect 84X77X18 Acier inoxydable 304.

Conçu pour une utilisation en intérieur pour protéger les composants de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau. Poinçonnage dans la bride droite pour loger les poignées de commande de déconnexion suivantes avec la plaque d'adaptation appropriée : Allen-Bradley Bulletin 1494V, ABB, Cutler-Hammer/Westinghouse type C361 et type C371, General Electric type STDA et Spectra Flex, I-T-E Max-Flex et Square D Mécanismes à profondeur variable et à câble classe 9422.

  • Conçu pour une utilisation en intérieur pour protéger les composants de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau
  • poinçonnage dans la bride droite pour loger les poignées de commande de déconnexion suivantes avec la plaque d'adaptation appropriée : Allen-Bradley Bulletin 1494V, ABB, Cutler-Hammer/Westinghouse type C361 et type C371, Mécanismes à profondeur variable et à câble General Electric de type STDA et Spectra Flex, I-T-E Max-Flex et Square D Class 9422.

Général

Application

Enclosures having the "WM" preferred cutout are sized for use with up to 200A disconnect switches and up to 400A circuit breakers unless otherwise specified. The "WM" preferred cutout accepts the smaller operating handle whose mounting hole centers are 4.

Catalog Number

WA84XM7718SSN4

Construction

Continuously Welded Seams

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Stainless Steel

Nombre de portes fixes

2

Type

Enclosure

Type de fini

Type de loquet de verrouillage

3-Point Padlocking Handle

Type de montage

Freestanding

UPC

786725869855

Dimensions

Capacité en pieds cubes

117936 cu.in

Hauteur

84 in

Hauteur actuelle

84.12 in

Largeur

78 in

Largeur actuelle

77.75 in

Poids

1200 lb

Profondeur

18 in

Profondeur actuelle

18.12 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de portes fixes

2

Logistique

Quantité dans l'emballage

1