HUBBELL CANADA
N4X JIC charnière continue 12X10X5 aluminium, BN4121005CHAL
Image of BN4121005CHAL N4X JIC charnière continue 12X10X5 aluminium, BN4121005CHAL
*Image représentative
Image of BN4121005CHAL N4X JIC charnière continue 12X10X5 aluminium, BN4121005CHAL

N4X JIC charnière continue 12X10X5 aluminium, BN4121005CHAL

Marque: Wiegmann

No de catalogue: BN4121005CHAL

N4X JIC charnière continue 12X10X5 aluminium.

Conçu comme boîtier d'instrument ou boîte de jonction pour composants électriques, électroniques ou pneumatiques. Il est idéal pour les applications où un boîtier léger et résistant à la corrosion est requis.

  • Conçu comme boîtier d'instrument ou boîte de jonction pour composants électriques, électroniques ou pneumatiques
  • il est idéal pour les applications où un boîtier léger et résistant à la corrosion est requis.

Général

Application

Designed as an instrument housing or junction box for electrical, electronic, or pneumatic components. It is ideal for applications where a lightweight, corrosion resistant enclosure is required.

Catalog Number

BN4121005CHAL

Construction

Continuously Welded Seams

Matériau

Aluminum

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

No

Série

BN4-CHAL Series

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

  • External Mounting Plates
  • External Mounting Plates

UPC

786725376803

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1001 cu.in

Hauteur

7 in

Hauteur actuelle

6.5 in

Largeur

11 in

Largeur actuelle

10.5 in

Poids

5 lb

Profondeur

13 in

Profondeur actuelle

12.5 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

63

Quantité dans l'emballage

1