HUBBELL CANADA
N4X JIC charnière continue 12X10X6 acier inoxydable 316, BN4121006CHSSA
Image of BN4121006CHSSA N4X JIC charnière continue 12X10X6 acier inoxydable 316, BN4121006CHSSA
*Image représentative
Image of BN4121006CHSSA N4X JIC charnière continue 12X10X6 acier inoxydable 316, BN4121006CHSSA

N4X JIC charnière continue 12X10X6 acier inoxydable 316, BN4121006CHSSA

Marque: Wiegmann

No de catalogue: BN4121006CHSSA

N4X JIC charnière continue 12X10X6 acier inoxydable 316.

Fournit une protection inégalée pour le boîtier des composants électriques dans des environnements hautement corrosifs. Ce boîtier est utilisé dans des environnements intérieurs et extérieurs fréquemment humides ou constamment exposés à l'eau, à d'autres liquides ou à des contaminants.

  • Fournit une protection inégalée pour le boîtier des composants électriques dans des environnements hautement corrosifs
  • ce boîtier est utilisé dans des environnements intérieurs et extérieurs fréquemment humides ou constamment exposés à l'eau, à d'autres liquides ou à des contaminants.

Général

Application

Provides unmatched protection for housing electrical components in highly corrosive environments. This enclosure is used in indoor and outdoor settings that are frequently wet or have constant exposure to water, other liquids, or contaminants.

Catalog Number

BN4121006CHSSA

Construction

Continuously Welded Seams

Matériau

Stainless Steel

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

No

Série

BN4-CHSSA Series

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

  • External Mounting Feet
  • External Mounting Feet

UPC

786725700202

Dimensions

Capacité en pieds cubes

924 cu.in

Hauteur

6 in

Hauteur actuelle

6.38 in

Largeur

11 in

Largeur actuelle

10.88 in

Poids

13 lb

Profondeur

14 in

Profondeur actuelle

13.63 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

54

Quantité dans l'emballage

1