HUBBELL CANADA
Image of BN4141206CHAL N4X JIC charnière continue 14X12X6 aluminium, BN4141206CHAL

N4X JIC charnière continue 14X12X6 aluminium, BN4141206CHAL

Marque: Wiegmann

No de catalogue: BN4141206CHAL

N4X JIC charnière continue 14X12X6 aluminium.

Conçu comme boîtier d'instrument ou boîte de jonction pour composants électriques, électroniques ou pneumatiques. Il est idéal pour les applications où un boîtier léger et résistant à la corrosion est requis.

  • Conçu comme boîtier d'instrument ou boîte de jonction pour composants électriques, électroniques ou pneumatiques
  • il est idéal pour les applications où un boîtier léger et résistant à la corrosion est requis.

Général

Application

Designed as an instrument housing or junction box for electrical, electronic, or pneumatic components. It is ideal for applications where a lightweight, corrosion resistant enclosure is required.

Catalog Number

BN4141206CHAL

Construction

Continuously Welded Seams

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

Série

BN4-CHAL

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725376827

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1365 cu.in

Hauteur

7 in

Hauteur actuelle

6.5 in

Largeur

13 in

Largeur actuelle

12.5 in

Poids

7 lb

Profondeur

15 in

Profondeur actuelle

14.5 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

36

Quantité dans l'emballage

1