HUBBELL CANADA
Image of BN4161406CHSSA N4X JIC charnière continue 16X14X6 acier inoxydable 316, BN4161406CHSSA

N4X JIC charnière continue 16X14X6 acier inoxydable 316, BN4161406CHSSA

Marque: Wiegmann

No de catalogue: BN4161406CHSSA

N4X JIC charnière continue 16X14X6 acier inoxydable 316.

Fournit une protection inégalée pour le boîtier des composants électriques dans des environnements hautement corrosifs. Ce boîtier est utilisé dans des environnements intérieurs et extérieurs fréquemment humides ou constamment exposés à l'eau, à d'autres liquides ou à des contaminants.

  • Fournit une protection inégalée pour le boîtier des composants électriques dans des environnements hautement corrosifs
  • ce boîtier est utilisé dans des environnements intérieurs et extérieurs fréquemment humides ou constamment exposés à l'eau, à d'autres liquides ou à des contaminants.

Général

Application

Provides unmatched protection for housing electrical components in highly corrosive environments. This enclosure is used in indoor and outdoor settings that are frequently wet or have constant exposure to water, other liquids, or contaminants.

Catalog Number

BN4161406CHSSA

Construction

Continuously Welded Seams

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

Série

BN4-CHSSA

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

External Mounting Feet

UPC

786725700400

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1404 cu.in

Hauteur

6 in

Hauteur actuelle

6.38 in

Largeur

13 in

Largeur actuelle

12.88 in

Poids

21 lb

Profondeur

18 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1