HUBBELL CANADA
Image of BN4080603CHAL N4X JIC charnière continue 8X6X3,5 aluminium, BN4080603CHAL

N4X JIC charnière continue 8X6X3,5 aluminium, BN4080603CHAL

Marque: Wiegmann

No de catalogue: BN4080603CHAL

N4X JIC charnière continue 8X6X3,5 aluminium.

Conçu comme boîtier d'instrument ou boîte de jonction pour composants électriques, électroniques ou pneumatiques. Il est idéal pour les applications où un boîtier léger et résistant à la corrosion est requis.

  • Conçu comme boîtier d'instrument ou boîte de jonction pour composants électriques, électroniques ou pneumatiques
  • il est idéal pour les applications où un boîtier léger et résistant à la corrosion est requis.

Général

Application

Designed as an instrument housing or junction box for electrical, electronic, or pneumatic components. It is ideal for applications where a lightweight, corrosion resistant enclosure is required.

Catalog Number

BN4080603CHAL

Construction

Continuously Welded Seams

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

Série

BN4-CHAL

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725376766

Dimensions

Capacité en pieds cubes

252 cu.in

Hauteur

4 in

Largeur

7 in

Largeur actuelle

6.5 in

Poids

2 lb

Profondeur

9 in

Profondeur actuelle

8.5 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

144

Quantité dans l'emballage

1