Marque: Wiegmann
No de catalogue: BN4141206AL
Conçu comme boîtier d'instrument ou boîte de jonction pour composants électriques, électroniques ou pneumatiques. Il est idéal pour les applications où un boîtier léger et résistant à la corrosion est requis.
Application
Designed as an instrument housing or junction box for electrical, electronic, or pneumatic components. It is ideal for applications where a lightweight, corrosion resistant enclosure is required.
Catalog Number
BN4141206AL
Construction
Continuously Welded Seams
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Aluminum
Nombre de portes fixes
1
Ouvertures défonçables
Série
BN4-AL
Type
Enclosure
Type de couvercle
Lift Off
Type de loquet de verrouillage
Clamps
Type de montage
External Mounting Plates
UPC
786725376858
Capacité en pieds cubes
1365 cu.in
Hauteur
7 in
Hauteur actuelle
6.5 in
Largeur
13 in
Largeur actuelle
12.5 in
Poids
7 lb
Profondeur
15 in
Profondeur actuelle
14.5 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Nombre de portes fixes
1
Ouvertures défonçables
Quantité dans l'emballage
1