HUBBELL CANADA
Image of SSJW610 N4X Passages à charnière 6X6X120 Acier inoxydable 304, SSJW610

N4X Passages à charnière 6X6X120 Acier inoxydable 304, SSJW610

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SSJW610

N4X Passages à charnière 6X6X120 Acier inoxydable 304.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les zones où existent des problèmes de corrosion. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en deux tailles.

  • Conçu pour protéger le câblage électrique dans les zones où existent des problèmes de corrosion
  • Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en deux tailles

Général

Application

Designed to protect electrical wiring in areas where corrosion problems exist.

Catalog Number

SSJW610

Couleur

acier inoxydable

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Ouvertures défonçables

Type

Wireway

Type d'accessoire

Wireway

Type d'armoire

Nema 4X & 12 Type Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

UPC

786725482306

Dimensions

Hauteur

6 in

Largeur

6 in

Longueur actuelle

120 in

Poids

78 lb

Profondeur

120 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1