HUBBELL CANADA
Image of SSJW43 N4X Passerelle grillagée charnière 4X4X36 Acier inoxydable 304, SSJW43

N4X Passerelle grillagée charnière 4X4X36 Acier inoxydable 304, SSJW43

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SSJW43

N4X Passerelle grillagée charnière 4X4X36 Acier inoxydable 304.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les zones où existent des problèmes de corrosion. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en deux tailles.

  • Conçu pour protéger le câblage électrique dans les zones où existent des problèmes de corrosion
  • Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en deux tailles

Général

Application

Designed to protect electrical wiring in areas where corrosion problems exist.

Catalog Number

SSJW43

Couleur

acier inoxydable

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Stainless Steel

Ouvertures défonçables

Type

Wireway

Type d'accessoire

Wireway

Type d'armoire

Nema 4X & 12 Type Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

UPC

786725481156

Dimensions

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Longueur actuelle

36 in

Poids

17 lb

Profondeur

36 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1