HUBBELL CANADA
Image of SSN4302008A N4X Pince murale à porte unique 30X20X8 Acier inoxydable 316, SSN4302008A

N4X Pince murale à porte unique 30X20X8 Acier inoxydable 316, SSN4302008A

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SSN4302008A

N4X Pince murale à porte unique 30X20X8 Acier inoxydable 316.

Fournit une protection inégalée pour le boîtier des composants électriques dans des environnements hautement corrosifs. Ce boîtier est utilisé dans des environnements intérieurs et extérieurs fréquemment humides ou constamment exposés à l'eau, à d'autres liquides ou à des contaminants. Une grande variété de boîtiers en acier inoxydable de type 316 sont disponibles spécifiquement pour les applications dans les usines de transformation des aliments et l'exploration pétrolière offshore.

  • Fournit une protection inégalée pour le boîtier des composants électriques dans des environnements hautement corrosifs
  • ce boîtier est utilisé dans des environnements intérieurs et extérieurs fréquemment humides ou exposés constamment à l'eau, à d'autres liquides ou à des contaminants
  • une grande variété de boîtiers en acier inoxydable de type 316 sont disponibles spécifiquement pour applications dans les usines de transformation des aliments et l’exploration pétrolière offshore.

Général

Application

Provides unmatched protection for housing electrical components in highly corrosive environments. This enclosure is used in indoor and outdoor settings that are frequently wet or have constant exposure to water, other liquids, or containments.

Catalog Number

SSN4302008A

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

Type

Enclosure

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

External Mounting Feet

UPC

786725848195

Dimensions

Capacité en pieds cubes

8370 cu.in

Hauteur

10 in

Largeur

31 in

Poids

53 lb

Profondeur

27 in

Profondeur actuelle

26.5 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

1