Marque: Wiegmann
No de catalogue: SSN4242008
Fournit une protection inégalée pour le boîtier des composants électriques dans des environnements hautement corrosifs. Ce boîtier est utilisé dans des environnements intérieurs et extérieurs fréquemment humides ou constamment exposés à l'eau, à d'autres liquides ou à des contaminants. Une grande variété de boîtiers en acier inoxydable de type 316 sont disponibles spécifiquement pour les applications dans les usines de transformation des aliments et l'exploration pétrolière offshore.