HUBBELL CANADA
Image of SSN4483608 N4X Pince murale pour porte simple 48X36X8 Acier inoxydable 304, SSN4483608

N4X Pince murale pour porte simple 48X36X8 Acier inoxydable 304, SSN4483608

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SSN4483608

N4X Pince murale pour porte simple 48X36X8 Acier inoxydable 304.

Fournit une protection inégalée pour le boîtier des composants électriques dans des environnements hautement corrosifs. Ce boîtier est utilisé dans des environnements intérieurs et extérieurs fréquemment humides ou constamment exposés à l'eau, à d'autres liquides ou à des contaminants. Une grande variété de boîtiers en acier inoxydable de type 316 sont disponibles spécifiquement pour les applications dans les usines de transformation des aliments et l'exploration pétrolière offshore.

  • Fournit une protection inégalée pour le boîtier des composants électriques dans des environnements hautement corrosifs
  • ce boîtier est utilisé dans des environnements intérieurs et extérieurs fréquemment humides ou exposés constamment à l'eau, à d'autres liquides ou à des contaminants
  • une grande variété de boîtiers en acier inoxydable de type 316 sont disponibles spécifiquement pour applications dans les usines de transformation des aliments et l’exploration pétrolière offshore.

Général

Application

Provides unmatched protection for housing electrical components in highly corrosive environments. This enclosure is used in indoor and outdoor settings that are frequently wet or have constant exposure to water, other liquids, or containments.

Catalog Number

SSN4483608

Construction

Continuously Welded Seams

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Stainless Steel

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

Série

SSN4

Type

Enclosure

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

External Mounting Feet

UPC

786725376100

Dimensions

Capacité en pieds cubes

18500 cu.in

Hauteur

10 in

Largeur

37 in

Poids

143 lb

Profondeur

50 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

1