Marque: Wiegmann
No de catalogue: SSN4366012WF3PT
Destinés à être utilisés pour loger des commandes électriques et électroniques, des instruments, des composants et le câblage associé, ces boîtiers intègrent des portes à double charnière qui offrent un accès pratique. Conçu pour une utilisation en intérieur pour protéger les composants de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau.
Application
SSN4WF Series are intended for use in housing electrical and electronic controls, instruments, components, and associated wiring, these enclosures incorporate double-hinged doors which provide convenient access. Designed for outdoor use in protecting comp
Catalog Number
SSN4366012WF3PT
Construction
Continuously Welded Seams
Matériau
Stainless Steel
Nombre de portes fixes
2
Ouvertures défonçables
No
Série
SSN4-WF3PT Series
Type
Enclosure
Type de loquet de verrouillage
3-Point Padlocking Handle
Type de montage
UPC
786725870493
Capacité en pieds cubes
32984 cu.in
Hauteur
14 in
Largeur
62 in
Poids
177 lb
Profondeur
38 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre de portes fixes
2
Ouvertures défonçables
No
Quantité dans l'emballage
1