HUBBELL CANADA
Image of WA603624SSFSN43PT N4X Porte simple autoportante Poignée 3 points 60X36X24 Acier inoxydable 304, WA603624SSFSN43PT

N4X Porte simple autoportante Poignée 3 points 60X36X24 Acier inoxydable 304, WA603624SSFSN43PT

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA603624SSFSN43PT

N4X Porte simple autoportante Poignée 3 points 60X36X24 Acier inoxydable 304.

Conçu pour protéger les commandes, composants et instruments électriques et électroniques dans les environnements industriels typiques. Les boîtiers protègent l’équipement du boîtier de la poussière, de la saleté, de l’huile et des gouttes d’eau. Ces boîtiers sont utilisés dans les applications de machines-outils pour abriter des démarreurs de moteur, des variateurs, des contacteurs, des automates programmables, ainsi qu'une grande variété d'autres équipements électriques et électroniques. L'ajout d'accessoires de montage en rack 19 pouces rend ces boîtiers idéaux pour fournir une protection robuste aux composants sensibles montés en rack dans des environnements industriels difficiles. Les boîtiers sont largement utilisés dans les industries de l'automobile, des pâtes et papiers, des produits du bois, du textile et similaires. Deux styles sont disponibles pour offrir une flexibilité maximale : a) Accès simple à une porte (une seule porte à l'avant) b) Accès simple à deux portes (deux portes à l'avant).

  • Conçus pour protéger les commandes, composants et instruments électriques et électroniques dans les environnements industriels typiques
  • les boîtiers protègent les équipements de boîtier de la poussière, de la saleté, de l'huile et des gouttes d'eau
  • ces boîtiers sont utilisés dans les applications de machines-outils pour loger les démarreurs de moteur, les entraînements, les contacteurs, les automates programmables, ainsi qu'une grande variété d'autres équipements électriques et électroniques
  • L'ajout d'accessoires de montage en rack de 19 pouces rend ces boîtiers idéaux pour fournir une protection robuste aux composants sensibles montés en rack dans des environnements industriels difficiles
  • Les boîtiers se trouvent largement dans les secteurs de l'automobile, de la pâte à papier et industries du papier, des produits du bois, du textile et similaires
  • deux styles sont disponibles pour offrir une flexibilité maximale : a) accès simple à porte unique (porte unique à l'avant) b) accès simple à deux portes (deux portes à l'avant).

Général

Application

Designed to house electrical and electronic controls, terminals, and instruments in areas that are regularly hosed down or are otherwise very wet. Enclosures are also suitable for outdoor applications.

Catalog Number

WA603624SSFSN43PT

Construction

Continuously Welded Seams

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

Série

WA-SSFSN43PT

Type

Enclosure

Type de loquet de verrouillage

3-Point Padlocking Handle

Type de montage

Freestanding

UPC

786725870905

Dimensions

Capacité en pieds cubes

83160 cu.in

Hauteur

30 in

Largeur

42 in

Largeur actuelle

42 in

Poids

320 lb

Profondeur

66 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

1