Marque: Wiegmann
No de catalogue: SSN4X423112
Fournit une protection aux équipements dans des environnements hautement corrosifs. Pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Zones arrosées, fréquemment mouillées ou constamment exposées à l'eau, à d'autres liquides ou à des contaminants. Poinçonnage dans la bride droite pour loger les poignées de commande de déconnexion suivantes : Allen-Bradley Bulletin 1494V, ABB, Cutler-Hammer/Westinghouse Type C361 et Type C371, General Electric Type STDA et Spectra Flex, I-T-E Max-Flex et Square D Class Class 9422 profondeur variable et mécanismes à câbles.
Application
These general purpose disconnect enclosures accept major brand disconnect switches and circuit breakers.
Catalog Number
SSN4X423112
Construction
Continuously Welded Seams
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Stainless Steel
Nombre de portes fixes
1
Type
Enclosure
Type de fini
Type de loquet de verrouillage
Clamps
Type de montage
External Mounting Feet
UPC
786725369751
Capacité en pieds cubes
15624 cu.in
Hauteur
42 in
Largeur
31 in
Largeur actuelle
31.38 in
Poids
128 lb
Profondeur
12 in
Profondeur actuelle
12.13 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Nombre de portes fixes
1
Quantité dans l'emballage
1